茶室金具 ドラ釘ネジ

茶室金具 ドラ釘ネジ
通常単価:
1,600
通常出荷日:
4日目

茶室金具 ドラ釘ネジ
素材:銅 職人仕上げ
安全荷重:5kg

●ドラ釘の取り付け方法
 水屋天井の適当な場所へ打つか、または銅鑼枠という独立した専用木枠天井の中央に打ちます

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR-19

 
型番
CR-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

1,600円

1個

4日目

4947189751902

Loading...

  1. 1

基本情報

掛け金物・フック種類 インテリア用フック インテリア用フック種類 シングル(J・L型) 長さ(mm) 57×19
安全荷重(kg) 5 材質 色/仕上げ 職人仕上げ

茶室金具 ドラ釘ネジの型番CR-19のページです。
型番CR-19に関する仕様情報を記載しております。

CR-19で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)