ワイヤー自在用 自在フック

ワイヤー自在用 自在フック
通常単価:
464円~
通常出荷日:
4日目

お使いのワイヤー自在(金具付き)に追加して使用するフック。
【特長】
・ミニワイヤー用/真鍮製。フックパーツ:ダイキャスト製。
・ワイヤー自在小用/本体:真鍮製。フック部分:ダイキャスト製。
・ワイヤー自在大、特大用/本体:真鍮製。フック部分:ステンレス製。
・ワイヤー自在重量用/本体:真鍮製。フック部分:ステンレス製。
・パワーミニワイヤー自在用/本体:真鍮製。フック部分:スチール製。
【用途】
・ワイヤー自在の追加用として。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

ワイヤー自在用フックの仕様

並ワイヤー用フックの外観

並ワイヤー用フックの外観

  • 型番:H-1129(ヘッダー付)
  • φ1.0~1.5(直径1.0~1.5mm)
パワーミニワイヤー用フック(セフティタイプ)の外観

パワーミニワイヤー用フック(セフティタイプ)の外観

  • 型番:H-1800
  • φ1.0~1.5(直径1.0~1.5mm)
パワーミニワイヤー用フックの外観

パワーミニワイヤー用フックの外観

  • 型番:S-1800、HS-1800(ヘッダー付)
  • φ1.0~1.5(直径1.0~1.5mm)
パワーミニワイヤー自在用フックの外観

パワーミニワイヤー自在用フックの外観

  • 型番:H-1800-B(ヘッダー付)/黒、H-1800-W(ヘッダー付)/白
  • φ1.0~1.5(直径1.0~1.5mm)
ミニワイヤー用フック(セフティタイプ)の外観

ミニワイヤー用フック(セフティタイプ)の外観

  • 型番:S-1108、S-1152(ヘッダー付)
  • φ1.0~1.2(直径1.0~1.2mm)
ワイヤー小用フックセフティタイプの外観

ワイヤー小用フックセフティタイプの外観

  • 型番:S-1109/シルバー、S-1153(ヘッダー付)/シルバー、S-1109-B/黒、S-1153-B(ヘッダー付)/黒
  • φ1.0~1.2(直径1.0~1.2mm)
ワイヤー小用フックセフティタイプ白の外観

ワイヤー小用フックセフティタイプ白の外観

  • 型番:S-1109-W/白、S-1153-W(ヘッダー付)/白
  • φ1.0~1.2(直径1.0~1.2mm)
ワイヤー用フック大・特大用セフティタイプの外観

ワイヤー用フック大・特大用 セフティタイプの外観

  • 型番:S-1119、S-1154(ヘッダー付)
  • φ1.5~2.0(直径1.5~2.0mm)
ワイヤー用フック大・特大用の外観

ワイヤー用フック大・特大用の外観

  • 型番:S-1138
  • φ1.5~2.0(直径1.5~2.0mm)
ワイヤー重量用フックの外観

ワイヤー重量用フックの外観

  • 型番:S-1139
  • φ3.0(直径3.0mm)
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログを参照ください。
型番
H-1129
H-1800
H-1800-B
H-1800-W
HS-1800
S-1108
S-1109
S-1109-B
S-1109-W
S-1119
S-1138
S-1139
S-1152
S-1153
S-1153-B
S-1153-W
S-1154
S-1800
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 種類 サイズ
(φ)
色/仕上げ JANコード

1,296円

1個

4日目

並ワイヤー用ヘッダー付1.0~1.5-4947189112918

464円

1個

4日目

パワーミニワイヤー用ヘッダー付1.0~1.5生地4947189180016

704円

1個

4日目

パワーミニワイヤー用ヘッダー付1.0~1.5黒色4947189002035

704円

1個

4日目

パワーミニワイヤー用ヘッダー付1.0~1.5ホワイト4947189180047

656円

1個

4日目

パワーミニワイヤー用セフティタイプ(ヘッダー付)1.0~1.5シルバー4947189180023

880円

1個

4日目

ミニワイヤー用セフティタイプ1.0~1.2-4947189911085

1,600円

1個

4日目

ワイヤー小 用セフティタイプ1.0~1.2シルバー色4947189911092

1,920円

1個

4日目

ワイヤー小 用セフティタイプ1.0~1.24947189910927

1,920円

1個

4日目

ワイヤー小 用セフティタイプ1.0~1.2ホワイト4947189910910

2,880円

1個

4日目

大・特大用セフティタイプ1.5~2.0-4947189911191

3,040円

1個

4日目

大・特大用セフティタイプ(Wストッパー付)1.5~2.0-4947189911382

6,400円

1個

4日目

重量用セフティタイプ3.0-4947189911399

896円

1個

4日目

ミニワイヤー用セフティタイプ(ヘッダー付)1.0~1.2-4947189911528

1,616円

1個

4日目

ワイヤー小 用セフティタイプ(ヘッダー付)1.0~1.2シルバー色4947189911535

1,936円

1個

4日目

ワイヤー小 用セフティタイプ(ヘッダー付)1.0~1.24947189915328

1,936円

1個

4日目

ワイヤー小 用セフティタイプ(ヘッダー付)1.0~1.2ホワイト4947189915311

2,896円

1個

4日目

大・特大用セフティタイプ(ヘッダー付)1.5~2.0-4947189911542

640円

1個

4日目

パワーミニワイヤー用セフティタイプ1.0~1.5シルバー4947189918008

Loading...

  1. 1

基本情報

掛け金物・フック種類 フックレール

ワイヤー自在用 自在フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)