片ループワイヤー 2クリップ(自在金具)

片ループワイヤー 2クリップ(自在金具)
通常単価:
320円~
通常出荷日:
4日目

ワイヤー自在(金具付き)のワイヤーが痛んだ際の交換に最適な片ループワイヤー(2クリップ)。
【特長】
・長さは50cmから最大2mまでラインナップ。
・シルバー(RS210)/ホワイト(RW210)/ブラック(RB210):ワイヤー径1.0mm。
・ホワイト(RW212)/ブラック(RB212):ワイヤー径1.2mm。
・シルバー(RS215)/ホワイト(RW215)/ブラック(RB215):ワイヤー径1.5mm。

PDF

型番

30 の型番候補があります候補を表示

片ループワイヤー2クリップの仕様

片ループワイヤー2クリップ(ブラック)の外観

片ループワイヤー2クリップ(ブラック)の外観

  • RB212-5:長さ500mm
  • RB212-7:長さ700mm
  • RB212-10:長さ1,000mm
  • RB212-15:長さ1,500mm
  • RB212-20:長さ2,000mm
  • RB215-5:長さ500mm
  • RB215-7:長さ700mm
  • RB215-10:長さ1,000mm
  • RB215-15:長さ1,500mm
  • RB215-20:長さ2,000mm

端末溶断処理

片ループワイヤー2クリップ(シルバー)の外観

片ループワイヤー2クリップ(シルバー)の外観

  • RS210-5:長さ500mm
  • RS210-7:長さ700mm
  • RS210-10:長さ1,000mm
  • RS210-15:長さ1,500mm
  • RS210-20:長さ2,000mm
  • RS215-5:長さ500mm
  • RS215-7:長さ700mm
  • RS215-10:長さ1,000mm
  • RS215-15:長さ1,500mm
  • RS215-20:長さ2,000mm
片ループワイヤー2クリップ(ホワイト)の外観

片ループワイヤー2クリップ(ホワイト)の外観

  • RW212-5:長さ500mm
  • RW212-7:長さ700mm
  • RW212-10:長さ1,000mm
  • RW212-15:長さ1,500mm
  • RW212-20:長さ2,000mm
  • RW215-5:長さ500mm
  • RW215-7:長さ700mm
  • RW215-10:長さ1,000mm
  • RW215-15:長さ1,500mm
  • RW215-20:長さ2,000mm
型番
RB212-5
RB212-7
RB212-10
RB212-15
RB212-20
RB215-5
RB215-7
RB215-10
RB215-15
RB215-20
RS210-5
RS210-7
RS210-10
RS210-15
RS210-20
RS215-5
RS215-7
RS215-10
RS215-15
RS215-20
RW212-5
RW212-7
RW212-10
RW212-15
RW212-20
RW215-5
RW215-7
RW215-10
RW215-15
RW215-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(φ)
長さ
(mm)
色/仕上げ JANコード

400円

1個

4日目

1.2500ブラック4947189000604

400円

1個

4日目

1.2700ブラック4947189000611

400円

1個

4日目

1.21000ブラック4947189000628

640円

1個

4日目

1.21500ブラック4947189000635

880円

1個

4日目

1.22000ブラック4947189000642

560円

1個

4日目

1.5500ブラック4947189001441

560円

1個

4日目

1.5700ブラック4947189000666

560円

1個

4日目

1.51000ブラック4947189000673

800円

1個

4日目

1.51500ブラック4947189000680

1,040円

1個

4日目

1.52000ブラック4947189000697

320円

1個

4日目

1.0500シルバー4947189000406

320円

1個

4日目

1.0700シルバー4947189000413

320円

1個

4日目

1.01000シルバー4947189000420

480円

1個

4日目

1.01500シルバー4947189000437

640円

1個

4日目

1.02000シルバー4947189000444

480円

1個

4日目

1.5500シルバー4947189000451

480円

1個

4日目

1.5700シルバー4947189000468

480円

1個

4日目

1.51000シルバー4947189000475

640円

1個

4日目

1.51500シルバー4947189000482

800円

1個

4日目

1.52000シルバー4947189000499

400円

1個

4日目

1.2500ホワイト4947189000505

400円

1個

4日目

1.2700ホワイト4947189000512

400円

1個

4日目

1.21000ホワイト4947189000529

640円

1個

4日目

1.21500ホワイト4947189000536

880円

1個

4日目

1.22000ホワイト4947189000543

560円

1個

4日目

1.5500ホワイト4947189000550

560円

1個

4日目

1.5700ホワイト4947189000567

560円

1個

4日目

1.51000ホワイト4947189000574

800円

1個

4日目

1.51500ホワイト4947189000581

1,040円

1個

4日目

1.52000ホワイト4947189000598

Loading...

  1. 1
 

基本情報

掛け金物・フック種類 フックレール

片ループワイヤー 2クリップ(自在金具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)