片ループワイヤー 1クリップ(自在金具)

片ループワイヤー 1クリップ(自在金具)
通常単価:
160円~
通常出荷日:
4日目

ワイヤー自在(金具付き)のワイヤーが痛んだ際の交換に最適な片ループワイヤー(1クリップ)。
【特長】
・長さは50cmから最大2mまでラインナップ。
・シルバー(RS110):ワイヤー径1.0mm。
・ホワイト(RW112)/ブラック(RB112):ワイヤー径1.2mm。
【用途】
・ワイヤー自在の交換用として。

PDF

型番

16 の型番候補があります候補を表示

片ループワイヤー1クリップの仕様

片ループワイヤー1クリップ(ブラック)の外観

片ループワイヤー1クリップ(ブラック)の外観

  • RB112-5:長さ500mm
  • RB112-7:長さ700mm
  • RB112-10:長さ1,000mm
  • RB112-15:長さ1,500mm
  • RB112-20:長さ2,000mm
片ループワイヤー1クリップ(シルバー)の外観

片ループワイヤー1クリップ(シルバー)の外観

  • RS110-5:長さ500mm
  • RS110-7:長さ700mm
  • RS110-10:長さ1,000mm
  • RS110-13:長さ1,300mm
  • RS110-15:長さ1,500mm
  • RS110-20:長さ2,000mm
片ループワイヤー1クリップ(ホワイト)の外観

片ループワイヤー1クリップ(ホワイト)の外観

  • RW112-5:長さ500mm
  • RW112-7:長さ700mm
  • RW112-10:長さ1,000mm
  • RW112-15:長さ1,500mm
  • RW112-20:長さ2,000mm
型番
RB112-5
RB112-7
RB112-10
RB112-15
RB112-20
RS110-5
RS110-7
RS110-10
RS110-13
RS110-15
RS110-20
RW112-5
RW112-7
RW112-10
RW112-15
RW112-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(φ)
長さ
(mm)
色/仕上げ JANコード

400円

1個

4日目

1.2500ブラック4947189000352

400円

1個

4日目

1.2700ブラック4947189000369

400円

1個

4日目

1.21000ブラック4947189000376

640円

1個

4日目

1.21500ブラック4947189000383

880円

1個

4日目

1.22000ブラック4947189000390

160円

1個

4日目

1.0500シルバー4947189000246

160円

1個

4日目

1.0700シルバー4947189000253

160円

1個

4日目

1.01000シルバー4947189000260

280円

1個

4日目

1.01300シルバー4947189000277

320円

1個

4日目

1.01500シルバー4947189000284

480円

1個

4日目

1.02000シルバー4947189000291

400円

1個

4日目

1.2500ホワイト4947189001434

400円

1個

4日目

1.2700ホワイト4947189000314

400円

1個

4日目

1.21000ホワイト4947189000321

640円

1個

4日目

1.21500ホワイト4947189000338

880円

1個

4日目

1.22000ホワイト4947189000345

Loading...

  1. 1
 

基本情報

掛け金物・フック種類 フックレール

片ループワイヤー 1クリップ(自在金具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)