片ボールワイヤー(自在金具)

片ボールワイヤー(自在金具)
通常単価:
240円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

お使いのワイヤー自在(金具付き)のワイヤーが痛んだ際の交換に最適なワイヤー。
【特長】
・長さは70cmから最大3mまでラインナップ。
・色はシルバーとホワイトの2色。
【用途】
・ピクチャーレールにご使用いただけるワイヤー(※自在金具は別売りです)。
・ワイヤーが痛んだ際に使用。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

片ボールワイヤー(自在金具)の仕様

片ボールワイヤー(自在金具)シルバーの外観

片ボールワイヤー(自在金具)シルバーの外観

シルバーのサイズ

  • BS10-7:ワイヤー径1.0×700mm
  • BS10-10:ワイヤー径1.0×1,000mm
  • BS10-15:ワイヤー径1.0×1,500mm
  • BS10-20:ワイヤー径1.0×2,000mm
  • BS10-30:ワイヤー径1.0×3,000mm
  • BS15-10:ワイヤー径1.5×1,000mm
  • BS15-15:ワイヤー径1.5×1,500mm
  • BS15-20:ワイヤー径1.5×2,000mm
片ボールワイヤー(自在金具)ホワイトの外観

片ボールワイヤー(自在金具)ホワイトの外観

ホワイトのサイズ

  • BW12-10:ワイヤー径1.2×1,000mm
  • BW12-15:ワイヤー径1.2×1,500mm
型番
BS10-7
BS10-10
BS10-15
BS10-20
BS10-30
BS15-10
BS15-15
BS15-20
BW12-10
BW12-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(φ)
長さ
(mm)
色/仕上げ JANコード

240円

1個

4日目

1.0700シルバー4947189000147

240円

1個

4日目

1.01000シルバー4947189000154

400円

1個

4日目

1.01500シルバー4947189000161

560円

1個

4日目

1.02000シルバー4947189000178

720円

1個

4日目

1.03000シルバー4947189000185

880円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.51000シルバー4947189000192

1,200円

1個

4日目

1.51500シルバー4947189000208

1,520円

1個

4日目

1.52000シルバー4947189000215

560円

1個

4日目

1.21000ホワイト4947189000222

800円

1個

4日目

1.21500ホワイト4947189000239

Loading...

  1. 1
 

基本情報

掛け金物・フック種類 フックレール

片ボールワイヤー(自在金具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)