排水トラップ用 フレキパイプ(樹脂製)

排水トラップ用 フレキパイプ(樹脂製)
通常単価:
848円~
通常出荷日:
4日目

サヌキ会社の排水トラップ用 フレキパイプ(樹脂製)です。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
BT-H
BT-HB
LJH-25
LJH-30
LJH-35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 種類 サイズ
(mm)
JANコード

848円

1個

4日目

トラップ接続ホース・縦排水用防臭キャップなし6204941144550043

1,120円

1個

4日目

トラップ接続ホース・縦排水用防臭キャップ付6204941144550050

1,600円

1個

4日目

エバフレキ 縦・横トラップ兼用-2504941144550074

1,760円

1個

4日目

エバフレキ 縦・横トラップ兼用-3004941144550081

1,920円

1個

4日目

エバフレキ 縦・横トラップ兼用-3504941144550098

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 排水部品 材質 樹脂

排水トラップ用 フレキパイプ(樹脂製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)