洗濯機防水パン 樹脂タイプ

洗濯機防水パン 樹脂タイプ
通常単価:
6,158
通常出荷日:
4日目

【4点ビス止めで施工が簡単】

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
PW-640
PW-800C
PW-800L
PW-800R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 サイズ
(mm)
特記事項 JANコード

6,158円

1個

4日目

-640×640×65ホワイト4941144550647

6,158円

1個

4日目

トラップ位置:C800×640×65ホワイト4941144550807

6,158円

1個

4日目

トラップ位置:L800×640×65ホワイト4941144550821

6,158円

1個

4日目

トラップ位置:R800×640×65ホワイト4941144550814

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 洗濯機パン 材質 PP樹脂

洗濯機防水パン 樹脂タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)