メジスルー(タイル目地排水ユニット)

メジスルー(タイル目地排水ユニット)
通常単価:
7,544円~
通常出荷日:
4日目

【排水溝の新しい形です】

ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。
床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。
溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。

■特徴
《決め手は床の中》
見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。
浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。
お客様の目につきやすい場所にお使いください。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
MH-55151
MT-56151
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 サイズ
(mm)
JANコード

7,544円

1個

4日目

トラップなし167×147×554941144465613

9,600円

1個

4日目

トラップ付167×147×1654941144465514

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 排水栓 材質 ステンレス

メジスルー(タイル目地排水ユニット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)