トラッピー センター排水(トラップ付排水ユニット)

トラッピー センター排水(トラップ付排水ユニット)
通常単価:
14,896円~
通常出荷日:
4日目

美しくて丈夫なステンレスのプレス成型品。
ユニット底面に傾斜がついているので水はけ快速。

■特徴
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。
排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
SP-450C
SP-450C-B
SP-600C
SP-600C-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 サイズ
(mm)
JANコード

14,896円

1個

4日目

標準トラップ付4484941144451531

16,624円

1個

4日目

偏心トラップ付4484941144441532

17,040円

1個

4日目

標準トラップ付5984941144451548

18,768円

1個

4日目

偏心トラップ付5984941144441549

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 排水栓 仕様 センター

トラッピー センター排水(トラップ付排水ユニット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)