Coconi 横レールタイプ CC-201

Coconi 横レールタイプ CC-201
通常単価:
1,896円~
通常出荷日:
4日目

・壁面に直接取付けて使用する横型のレールです。
・ピン固定/ネジ固定のどちらでも取付けることができます。
・ピン固定は、壁面に小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。
・壁が石膏ボードの場合、必ずピン固定で取付けてください。
・付属品:固定用ピン ピン打ち工具X1個
※ネジ固定の場合、ネジは別途ご用意ください。(皿木ネジφ3.1)

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
CC-201-1200
CC-201-900
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 サイズ
(mm)
特記事項 JANコード

2,296円

1個

4日目

12001206ホワイト4941144790135

1,896円

1個

4日目

900906ホワイト4941144790128

Loading...

  1. 1

基本情報

掛け金物・フック種類 フックレール 仕様 フックレール 材質 アルミ

Coconi 横レールタイプ CC-201のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)