• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

クレセント受 NS-24

型番

2 の型番候補があります候補を表示

クレセント受 NS-24:関連画像

型番
NS-24
NS-24B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項 メーカー品番 JANコード

240円

1個

2日目

シルバー旧品番:CU-3D4976137168035

313円

1個

2日目

ブロンズ旧品番:CU-3N4976137168042

Loading...

  1. 1

基本情報

壁面・窓金物・棚種類 窓金物 種類 クレセント受け 材質 ステンレス
表面処理 バレル研磨

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)