静電気帯電防止キャスターⅡ 中荷重用 SUNJB 金具セット(車輪なし)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SUNJB-150D

型番
SUNJB-150D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付穴ピッチ 長さ
(mm)
取付穴ピッチ 幅
(mm)
取付座 長さ
(mm)
取付座 幅
(mm)
用途 対応車輪径
(φmm)

4,830円

1個

5日目

75(90)75(90)112112物流、台車 / OA機器情報通信機器150

Loading...

  1. 1

基本情報

キャスタタイプ プレート式自在 特性 静電気防止 ストッパ 自在ストッパー付
車輪特性 帯電防止 金具材質 ステンレス 取付穴種類 長穴
金具カラー(仕上げ) なし 仕様 金具セット(車輪なし)

静電気帯電防止キャスターⅡ 中荷重用 SUNJB 金具セット(車輪なし)の型番SUNJB-150Dのページです。
型番SUNJB-150Dに関する仕様情報を記載しております。

SUNJB-150Dで型番確定

静電気帯電防止キャスターⅡ 中荷重用 SUNJB 金具セット(車輪なし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUNJB-100D
SUNJB-125D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付穴ピッチ 長さ
(mm)
取付穴ピッチ 幅
(mm)
取付座 長さ
(mm)
取付座 幅
(mm)
用途 対応車輪径
(φmm)

3,374円

1個

5日目

68(71)68(71)9090OA機器情報通信機器 / 物流、台車100

4,626円

1個

5日目

75(80)75(80)10212OA機器情報通信機器 / 物流、台車125

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)