ドロップ蝶番

ドロップ蝶番
通常単価:
594円~
通常出荷日:
2日目

下に開く家具の扉に最適な蝶番です
【カラー・仕上】 GB、クローム

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ドロップ蝶番:関連画像

型番
P-717
P-718
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー JANコード

812円

1個

2日目

GB4960983717172

594円

1個

2日目

クローム4960983717189

Loading...

  1. 1

基本情報

本体種類 平蝶番 平蝶番種類 丸板形 使用環境 標準
取付方法 ねじ止め 入数 2

ドロップ蝶番のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    近所のホームセンターを数軒まわりましたが取り扱いが無いので、ネットで検索しましたがどこよりもこちらが安く、送料も無料だったので本当に助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)