お風呂用コーティング剤

お風呂用コーティング剤
通常単価:
2,992
通常出荷日:
2日目

・プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
・シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・ はがれ・ 透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤です。
・洗浄効果/防汚効果/長期耐久性/セルフ洗浄効果

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CTG004

お風呂用コーティング剤:関連画像

型番
CTG004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項 JANコード

2,992円

1個

2日目

適応素材:FRP/ホーロー/人工大理石4903757299078

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 コーティング剤:フッ素樹脂・シリコン樹脂・炭化水素系溶剤、クリーナー:研磨剤・ポリオキシレンアルキルエーテル・D-リモネン・酵素、手袋:ニトリル

お風呂用コーティング剤の型番CTG004のページです。
型番CTG004に関する仕様情報を記載しております。

CTG004で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)