シリコンゴムシート SGS-11・SGS-14

シリコンゴムシート SGS-11・SGS-14
通常単価:
355円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
【特長】
・生理的にも安全。
・医療機器、食器機器、耐熱性の必要な場所にも多く使用されている。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

シリコンゴムシートの仕様

  • 使用可能温度:-120℃~+200℃

長所

  • 電気絶縁性大、耐熱、耐寒、耐候性に優れる

短所

  • 引っ張り強さ、引き裂き強さ、耐摩耗性に劣る

用途

  • パッキン、防振、自動車部品、医療関係、食品関係等
型番
SGS-11
SGS-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

355円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

厚み1×100×1004903757203280

2,582円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

厚み1×300×3004903757203297

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 ゴム DIY用素材種類 板材・シート
材質 シリコーン

シリコンゴムシート SGS-11・SGS-14のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 高温実験時の部品の固定2019/08/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ヒータやセンサーをヒートプレートに押し付ける際に使用。
    価格も手ごろで、切断も容易。納期も早くたすかります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。