PP差し込みベルト

PP差し込みベルト
通常単価:
305円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ベルトタイプの簡易結束具として展開しているDIY用品。
【特長】
・カチッと差し込むだけの簡単装着。
・材質がポリプロピレンを採用し、サイズが幅25×長さ1,500mmと幅38×長さ2,000mmの2つのタイプを用意。
・色が、白、黒、紺、赤、黄の5色の10種類のバリエーションより選択可能。
【用途】
・サイズの範囲内で、束ねたり、固定等、まとめる際に利用可能。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

PP差し込みベルトの仕様

幅25×長さ1,500mm

幅25×長さ1,500mm
カラー:白/黒/紺/赤/黄

幅38×長さ2,000mm

幅38×長さ2,000mm
カラー:白/黒/紺/赤/黄

型番長さ
PB-001(白)25mm1,500mm
PB-002(黒)
PB-003(紺)
PB-004(赤)
PB-005(黄)
PB-006(白)38mm2,000mm
PB-007(黒)
PB-008(紺)
PB-009(赤)
PB-010(黄)
  • 材質:ポリプロピレン。
型番
PB-001
PB-002
PB-003
PB-004
PB-005
PB-006
PB-007
PB-008
PB-009
PB-010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

305円

1個

2日目

幅:25×長さ:15004903757256408

305円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:25×長さ:15004903757256415

305円

1個

2日目

幅:25×長さ:15004903757256422

305円

1個

2日目

幅:25×長さ:15004903757256439

305円

1個

2日目

幅:25×長さ:15004903757256446

576円

1個

2日目

幅:38×長さ:20004903757256453

576円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:38×長さ:20004903757256460

576円

1個

2日目

幅:38×長さ:20004903757256477

576円

1個

2日目

幅:38×長さ:20004903757256484

576円

1個

2日目

幅:38×長さ:20004903757256491

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 ポリプロピレン DIY用素材種類 結束バンド
材質 ポリプロピレン