ボア結束バンド

ボア結束バンド
通常単価:
118円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

強力だけど簡単に着脱ができる結束バンド。
【特長】
・繰り返し使えて、A面、B面を張り合わせて結束する面ファスナーのDIY用品。
・オスとメスを張り合わせた後、指で強く押さえて使用する。
・材質が、テープ部がナイロン100%、バックルがポリアセタールを採用している。
【用途】
・テント、レジャーシートアウトドア用品などを簡易に結束する際に利用可能。

型番

24 の型番候補があります候補を表示

ボア結束バンドの仕様

代表画像:カラー/白

代表画像:カラー/白

代表画像:カラー/黒

代表画像:カラー/黒

型番カラー長さ材質
BB-00120mm500mm【テープ部】
ナイロン100%
【バックル】
ポリアセタール
BB-003750mm
BB-0051,000mm
BB-0071,500mm
BB-00925mm500mm
BB-011750mm
BB-0131,000mm
BB-0151,500mm
BB-01750mm500mm
BB-019750mm
BB-0211,000mm
BB-0231,500mm
BB-00220mm500mm
BB-004750mm
BB-0061,000mm
BB-0081,500mm
BB-01025mm500mm
BB-012750mm
BB-0141,000mm
BB-0161,500mm
BB-01850mm500mm
BB-020750mm
BB-0221,000mm
BB-0241,500mm

この商品の使用上の注意

  • ※ 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい。
  • ※ 吊り具としては使用しないで下さい。
  • ※ オスとメスを張り合わせた後、指で強く押さえてください。
  • ※ 80度以上の高温や日光に長時間当てたまま放置しないで下さい。  
型番
BB-001
BB-002
BB-003
BB-004
BB-005
BB-006
BB-007
BB-008
BB-009
BB-010
BB-011
BB-012
BB-013
BB-014
BB-015
BB-016
BB-017
BB-018
BB-019
BB-020
BB-021
BB-022
BB-023
BB-024
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

118円

1個

2日目

幅:20×長さ:5004903757256163

118円

1個

2日目

幅:20×長さ:5004903757256170

152円

1個

2日目

幅:20×長さ:7504903757256187

152円

1個

2日目

幅:20×長さ:7504903757256194

169円

1個

2日目

幅:20×長さ:10004903757256200

169円

1個

2日目

幅:20×長さ:10004903757256217

217円

1個

2日目

幅:20×長さ:15004903757256224

217円

1個

2日目

幅:20×長さ:15004903757256231

135円

1個

2日目

幅:25×長さ:5004903757256248

135円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:25×長さ:5004903757256255

152円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:25×長さ:7504903757256262

152円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:25×長さ:7504903757256279

186円

1個

2日目

幅:25×長さ:10004903757256286

186円

1個

2日目

幅:25×長さ:10004903757256293

237円

1個

2日目

幅:25×長さ:15004903757256309

237円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:25×長さ:15004903757256316

237円

1個

2日目

幅:50×長さ:5004903757256323

237円

1個

2日目

幅:50×長さ:5004903757256330

254円

1個

2日目

幅:50×長さ:7504903757256347

254円

1個

2日目

幅:50×長さ:7504903757256354

305円

1個

2日目

幅:50×長さ:10004903757256361

305円

1個

2日目

幅:50×長さ:10004903757256378

389円

1個

2日目

幅:50×長さ:15004903757256385

389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:50×長さ:15004903757256392

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 ナイロン DIY用素材種類 結束バンド
材質 テープ部:ナイロン100%/バックル:ポリアセタール