ボアバンド

ボアバンド
通常単価:
317円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

自由な長さで簡単に結束ができるDIY用品。
【特長】
・簡単にくっついて簡単にはがせ、押さえるだけでくっつく結束バンド。
・好きな長さにカットして使えるから便利。
・くり返し使用が可能で、巻いて使用する簡易結束具として展開。
・さまざまな品物を傷つけずに結束ができる。
【用途】
・電線、配線等をまとめる際、絡みやすい物、ばらつきやすい物の結束時に最適。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

ボアバンドの仕様

BB-050

BB-050
幅20×長さ1,000mm

BB-051

BB-051
幅20×長さ1,000mm

BB-052

BB-052
幅20×長さ2,000mm

BB-053

BB-053
幅20×長さ2,000mm

BB-054

BB-054
幅25×長さ1,000mm

BB-055

BB-055
幅25×長さ1,000mm

BB-056

BB-056
幅25×長さ2,000mm

BB-057

BB-057
幅25×長さ2,000mm

BB-058

BB-058
幅30×長さ1,000mm

BB-059

BB-059
幅30×長さ1,000mm

BB-060

BB-060
幅30×長さ2,000mm

BB-061

BB-061
幅30×長さ2,000mm

  • 材質:ナイロン100%。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい。
  • ※ 吊り具としては使用しないで下さい。
  • ※ オスとメスを張り合わせた後、指で強く押さえてください。
  • ※ 80度以上の高温や日光に長時間当てたまま放置しないで下さい。
型番
BB-050
BB-051
BB-052
BB-053
BB-054
BB-055
BB-056
BB-057
BB-058
BB-059
BB-060
BB-061
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

317円

1個

2日目

幅:20×長さ:10004903757256606

317円

1個

2日目

幅:20×長さ:10004903757256613

527円

1個

2日目

幅:20×長さ:20004903757256620

527円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:20×長さ:20004903757256637

338円

1個

2日目

幅:25×長さ:10004903757256644

338円

1個

2日目

幅:25×長さ:10004903757256651

597円

1個

2日目

幅:25×長さ:20004903757256668

597円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

幅:25×長さ:20004903757256675

389円

1個

2日目

幅:30×長さ:10004903757256682

387円

1個

2日目

幅:30×長さ:10004903757256699

697円

1個

2日目

幅:30×長さ:20004903757256705

697円

1個

2日目

幅:30×長さ:20004903757256712

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 ナイロン DIY用素材種類 結束バンド
材質 ナイロン 100%