木製手スリ タテ・ヨコ兼用

木製手スリ タテ・ヨコ兼用
通常単価:
1,219
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

使用場所に合わせて縦・横どちらの向きでも取り付けることができます

●静止安全荷重:80kg
●手摺直径:32mm
●材質:手摺棒:LVL(ユーカリ/ポプラ)ポリウレタン塗装 エンドブラケット:亜鉛ダイカスト製
●付属品:取付ビス(鉄皿TP3.5×40) 4本

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

97285

木製手スリ タテ・ヨコ兼用:関連画像

型番
97285
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 特記事項

1,219円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

木製手スリ タテ・ヨコ兼用 450mm付属品:取付ビス(鉄皿TP3.5×40) 4本

Loading...

  1. 1

基本情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 材質 手摺棒:LVL(ユーカリ/ポプラ) エンドブラケット:亜鉛ダイカスト製 直径(mm) 32
表面処理 ポリウレタン塗装 長さ(mm) 450 JANコード 4960983972854

木製手スリ タテ・ヨコ兼用の型番97285のページです。
型番97285に関する仕様情報を記載しております。

97285で型番確定

木製手スリ タテ・ヨコ兼用のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 玄関介護用手すりとして2018/03/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手摺の長さを検討しましたが、ちょうどよい長さでした。太さ、触り心地も最適です。デザイン的に棒は木目、取付金具は金色ですので、和洋どちらにもマッチするデザインと感じました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。