横型手摺

横型手摺
通常単価:
2,829円~
通常出荷日:
2日目

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●手摺直径:33mm

型番

3 の型番候補があります候補を表示

横型手摺:関連画像

型番
97260
97261
97262
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
JANコード 品名

2,829円

1個

2日目

4504960983972601横型手摺 450mm

3,145円

1個

2日目

6004960983972618横型手摺 600mm

3,289円

1個

2日目

9004960983972625横型手摺 900mm

Loading...

  1. 1

基本情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 直径(mm) 33

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)