• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

穴あきボード Classic専用 真鍮ハンガー

穴あきボード Classic専用 真鍮ハンガー
通常単価:
441円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
穴ピッチ25mm用。
本品は真鍮製品です。真鍮に含まれる銅の緑青が現れる場合がありますが、無害ですのでご安心ください。
危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。
湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避けください。
商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

穴あきボード Classic専用 真鍮ハンガー:関連画像

型番
ANB-716
ANB-717
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード

441円

1個

2日目

穴ピッチ:175mm、φ:4mm4903757302716

485円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

穴ピッチ:275mm、φ:4mm4903757302723

Loading...

  1. 1

基本情報

壁面・窓金物・棚種類 材質 真鍮

穴あきボード Classic専用 真鍮ハンガーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)