φ 4~15mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター

φ 4~15mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプター
通常単価:
199
通常出荷日:
1日目

【特長】
・適用パッド径…4/15mm
・適用パッドホルダ…パッド取付ねじM6タイプ
【商品仕様】
・JANコード:4548745837469

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425PL-46

型番
EA425PL-46
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

199円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

φ 4~15mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプターの型番EA425PL-46のページです。
型番EA425PL-46に関する仕様情報を記載しております。

EA425PL-46で型番確定

φ 4~15mm用/M6 ソフト真空パッド用アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)