φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)

φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)
通常単価:
489
通常出荷日:
1日目

【特長】
・材質…ニトリル
・サイズ(mm)…直径10×15.5(H)
【商品仕様】
・JANコード:4548745847598

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425PJ-610

型番
EA425PJ-610
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

489円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)の型番EA425PJ-610のページです。
型番EA425PJ-610に関する仕様情報を記載しております。

EA425PJ-610で型番確定

φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトベローズタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)