LIVE HEX 曲座セット【50~100個入り】

LIVE HEX 曲座セット
通常単価:
3,331円~
通常出荷日:
11日目

【呼びM】6
【材質】スチール
【表面処理】三価ホワイト

型番

5 の型番候補があります候補を表示

LIVE HEX 曲座セット:関連画像

型番
HXNSND-ST3W-M6-90
HXNSND-ST3W-M6-105
HXNSND-ST3W-M6-115
HXNSND-ST3W-M6-135
HXNSND-ST3W-M6-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さL(mm)

5,878円

100個入り

1パック

11日目

1090

3,331円

50個入り

1パック

11日目

10105

3,543円

50個入り

1パック

11日目

10115

4,245円

50個入り

1パック

11日目

10135

4,612円

50個入り

1パック

11日目

10150

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

ねじの呼び(M) 6 詳細形状 標準 取付穴形状 なし
基本形状 六角 材質 スチール 表面処理 三価ホワイト
ねじ山種類 ドリルねじ 先端形状 その他特殊形状 追加形状 座金組込み
販売単位 箱・パック 用途 標準

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)