TRUSCO ねじ込み管継手 SUS ニップル 15A

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS ニップル 15A
通常単価:
148
通常出荷日:
1日目

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):15
・呼び径(B):1/2
・使用温度範囲(℃):-20~220℃
・L(mm):34
・最高許容圧力(MPa):常温1.0
・最高使用圧力:常温1.0MPa
・使用温度範囲:-20~220℃
・JANコード:4989999482904
・トラスココード:819-1469
・質量:24g
【材質/仕上】
・ステンレス304

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TNN-15A

型番
TNN-15A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

148円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS ニップル 15Aの型番TNN-15Aのページです。
型番TNN-15Aに関する仕様情報を記載しております。

TNN-15Aで型番確定

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS ニップル 15Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)