(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネスト岩田 オイルフリーコンプレッサ 0.4KW 単相100V

アネスト岩田 オイルフリーコンプレッサ 0.4KW 単相100V
通常単価:
228,367
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。
・オイルフリーのため確実にクリーンエアーを供給します。
・キャスター付で移動が簡単です。
【商品仕様】
・モーター出力(kW):0.4
・周波数(Hz):50/60
・吐出空気量(L/min):30/40
・吐出圧力(MPa):0.6~0.8
・空気タンク容量(L):5
・幅(mm):390
・奥行(mm):490
・高さ(mm):460
・接続口径:G1/4×1
・騒音値(dB)50/60Hz:40/43
・電源(V):単相100
・JANコード:4538995484261
・トラスココード:818-4158
・質量:43kg
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CWP04-8C

型番
CWP04-8C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

228,367円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

アネスト岩田 オイルフリーコンプレッサ 0.4KW 単相100Vの型番CWP04-8Cのページです。
型番CWP04-8Cに関する仕様情報を記載しております。

CWP04-8Cで型番確定

アネスト岩田 オイルフリーコンプレッサ 0.4KW 単相100Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)