PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル 6.0mm

PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル 6.0mm
通常単価:
288
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
・EN規格品なので、安心して作業できます。
【用途】
・チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
【商品仕様】
・D(mm):6
・タイプ:オーバルシェイプ型
・L(mm):45
・S(mm):7.5
・B1(mm):14.5
・E(mm):9
・使用荷重(kg):400
・EN362
・EN12275
・JANコード:3351770022523
・トラスココード:819-1934
・質量:35g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:亜鉛メッキ仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MRNZ06.0

型番
MRNZ06.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

288円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル 6.0mmの型番MRNZ06.0のページです。
型番MRNZ06.0に関する仕様情報を記載しております。

MRNZ06.0で型番確定

PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル 6.0mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)