PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ 9.0mm

PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ 9.0mm
通常単価:
700
通常出荷日:
2日目

【特長】
・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
・EN規格品なので、安心して作業できます。
【用途】
・チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
【商品仕様】
・D(mm):9
・タイプ:デルタ型
・L(mm):60
・S(mm):11
・W(mm):60
・E(mm):12
・使用荷重(kg):700
・EN362
・EN12275
・JANコード:3351770023155
・トラスココード:819-1997
・質量:115g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:亜鉛メッキ仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MRDZ09.0

型番
MRDZ09.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

700円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ 9.0mmの型番MRDZ09.0のページです。
型番MRDZ09.0に関する仕様情報を記載しております。

MRDZ09.0で型番確定

PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ 9.0mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)