パネルパーツ アルミネット ALN20

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ALN20-3000X1810

アルミネット ALN:関連画像

型番
ALN20-3000X1810
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS線径
(mm)
厚み
(mm)
メッシュ
(mm)

55,250円

1個

3日目

103620×20

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 Al 寸法A(mm) 3000 寸法B(mm) 1810

パネルパーツ アルミネット ALN20の型番ALN20-3000X1810のページです。
型番ALN20-3000X1810に関する仕様情報を記載しております。

ALN20-3000X1810で型番確定

パネルパーツ アルミネット ALN20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)