M20x100mm アジャスターボルト(重量用)

M20x100mm アジャスターボルト(重量用)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,229
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・ベース径:直径60mm
・ねじサイズ:M20×100mm
・耐荷重:4000kg
・材質:スチール(三価クロメート処理)
・JAN:4518340198913

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949GY-521

型番
EA949GY-521
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,229円

1個あり

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

M20x100mm アジャスターボルト(重量用)の型番EA949GY-521のページです。
型番EA949GY-521に関する仕様情報を記載しております。

EA949GY-521で型番確定

M20x100mm アジャスターボルト(重量用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)