M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
通常単価:
407
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)
・並目ネジ
・(+)A皿頭
・サイズ:M4×40
・入数:20
・JAN:4518340980495

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949AS-440

型番
EA949AS-440
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

407円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)の型番EA949AS-440のページです。
型番EA949AS-440に関する仕様情報を記載しております。

EA949AS-440で型番確定

M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    棚を壁に固定するのに使用しました。黒でちょうど良い長さのものがなかなかなかったのでですが、バッチリなものを発見しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)