M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
通常単価:
359
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)
・並目ネジ
・(+)A皿頭
・サイズ:M4×35
・入数:20
・JAN:4518340980471

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949AS-435

型番
EA949AS-435
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

359円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)の型番EA949AS-435のページです。
型番EA949AS-435に関する仕様情報を記載しております。

EA949AS-435で型番確定

M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)