M3-M5 ナベ・皿頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)

M3-M5 ナベ・皿頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
通常単価:
12,350
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)
・ケースサイズ:275×185×28mm<セット内容>
・(+)Aナベ頭(入数)M3×10(30)、M3×20(30)M3×25(30)、M4×10(15)M4×20(15)、M4×30(15)M4×40(15)、M5×16(15)M5×20(15)、M5×30(15)M5×40(15)、M5×50(15)
・(+)A皿頭(入数)M3×10(30)、M3×20(30)M3×25(30)、M4×10(15)M4×20(15)、M4×30(15)M4×40(15)、M5×16(15)M5×20(15)、M5×30(15)M5×40(15)、M5×50(15)
・JAN:4518340976948

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949AS-11

型番
EA949AS-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,350円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

M3-M5 ナベ・皿頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)の型番EA949AS-11のページです。
型番EA949AS-11に関する仕様情報を記載しております。

EA949AS-11で型番確定

M3-M5 ナベ・皿頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)