M2-M6 バインド頭タッピングビスセット(ステンレス製)

M2-M6 バインド頭タッピングビスセット(ステンレス製)
通常単価:
14,598
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×5(30)M2×6(30)M2×8(30)M2×10(30)M3×6(30)M3×8(30)M3×10(30)M3×12(30)M3×16(30)M3×20(30)M3×25(30)M3×30(30)M4×8(20)M4×10(20)M4×12(20)M4×16(20)M4×20(20)M4×25(20)M4×30(20)M4×40(20)M4×50(20)M5×10(10)M5×12(10)M5×16(10)M5×20(10)M5×25(10)M6×12(10)M6×16(10)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)Aバインド頭
・ケースサイズ:300×206×39mm
・総重量:約1300g
・JAN:4548745806588

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949AL-41

型番
EA949AL-41
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,598円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

M2-M6 バインド頭タッピングビスセット(ステンレス製)の型番EA949AL-41のページです。
型番EA949AL-41に関する仕様情報を記載しております。

EA949AL-41で型番確定

M2-M6 バインド頭タッピングビスセット(ステンレス製)のレビュー