90°側視直角ミラータイプ MML-P1,3,4

90°側視直角ミラータイプ MML-P1,3,4
通常単価:
25,762円~
通常出荷日:
60日目

光軸をミラー像で90度曲げるテレセントリックレンズ。
【特長】
・型番:MML-STシリーズに最適な設計構造。
・光軸を90度、直角に曲げることが可能で、モニタ画像はミラー像にななる。
・鏡筒サイズがφ16(16mm)、φ25(25mm)、φ30(30mm)の3つのサイズで展開している。
【用途】
・アライメント、部品認識、寸法計測等の作業をする際に利用可能。
・上方向にスペースがない場合に最適。

◆デモ機無料貸し出しはこちらから

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

90度側視直角ミラータイプMML-P1、3、4の仕様について

90度側視直角ミラータイプMML-P1、3、4(型番:MML-P1)の寸法図

90度側視直角ミラータイプMML-P1、3、4(型番:MML-P1)の寸法図

項目MML-P1
製品名90°側視プリズムMML-ST用
変換方式側視
像姿勢ミラー像
鏡筒サイズ16
内部光路長35.5
質量(g)35
型番:MML-P3

型番:MML-P3

項目MML-P3
製品名90°側視プリズムMML-ST用
変換方式側視
像姿勢ミラー像
鏡筒サイズ25
内部光路長28.5
質量(g)60
型番:MML-P4

型番:MML-P4

項目MML-P4
製品名90°側視プリズムMML-ST用
変換方式側視
像姿勢ミラー像
鏡筒サイズ30
内部光路長28.5
質量(g)50

開発秘話

 

上方向の設置スパースが取れない用途に対して開発しました。

型番
MML-P1
MML-P3
MML-P4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合レンズ

25,762円

1個

60日目

φ16

45,278円

1個

60日目

φ25

45,278円

1個

60日目

φ30

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

90°側視直角ミラータイプ MML-PLシリーズ 画像

90°側視直角ミラータイプ MML-PLシリーズ

モリテックス

MML-STシリーズ用90°側視プリズム及びMML-PL/PPシリーズ用保護ガラス。

光軸ピッチ変換タイプ MML-P2,7 画像

光軸ピッチ変換タイプ MML-P2,7

モリテックス

MML-STシリーズ用光軸ピッチ変換プリズム。片ピッチ10㎜/5㎜の2種類。

固定倍率テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ 画像

固定倍率テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

モリテックス

メガピクセルカメラ対応高解像度モデル。同軸落射タイプ、可変絞りタイプ等選択可。

基本情報

種類 プリズム

90°側視直角ミラータイプ MML-P1,3,4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: MML-HRシリーズに使用できませんか?
回答: 取付けはできる品もありますが、製品個体差によっては画像劣化が顕著に表れる恐れがあるためお勧めできません。
質問: プリズム先端からのWDはどうなりますか?
回答: レンズWDからプリズムの内部光路長を差し引いた値となります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)