固定倍率テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

固定倍率テレセントリックレンズ MML-STシリーズ
通常単価:
56,770円~
通常出荷日:
60日目

鏡筒径Φ16(直径16mm)~小型設計でスタンダードモデルのテレセントリックレンズ。
【特長】
・41万画素カメラとの組合せで画像処理を行う際に最高レベルの光学性能を発揮。
・長深度設計で構成されている。
・全部で58種類の豊富なラインナップより選択ができる。
【用途】
・アライメント、部品認識、寸法計測、製造装置搭載用等のパーツ部品として利用可能。

◆デモ機無料貸し出しはこちらから

PDF

型番

58 の型番候補があります候補を表示

固定倍率テレセントリックレンズ MML-STシリーズの外形図と仕様について

固定倍率テレセントリックレンズ MML-STシリーズの寸法図 WD40mmタイプ/型番:MML1-ST40D参照

固定倍率テレセントリックレンズ MML-STシリーズの寸法図
WD40mmタイプ/型番:MML1-ST40D参照

WD60mmタイプ/型番:MML08-ST65D参照

WD60mmタイプ/型番:MML08-ST65D参照

WD110mmタイプ/型番:MML08-ST110D参照

WD110mmタイプ/型番:MML08-ST110D参照

WD150mmタイプ/型番:MML08-ST170D参照

WD150mmタイプ/型番:MML08-ST170D参照

WD300mmタイプ/型番:MML05-ST300DVI参照

WD300mmタイプ/型番:MML05-ST300DVI参照

 

※上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

WD40mm

型式倍率O/IWD分解能被写界深度NA有効
FNo
TV
ディストーション
最大適合カメラ質量
MML1-ST40D×1105mm40mm7.2μm0.88mm0.04611-0.02%以下1/2型31g
MML1.5-ST40D×1.5105.1mm40.1mm5.6μm0.44mm0.0612.50.02%以下1/2型31g
MML2-ST40D×296.1mm40.1mm4.8μm0.29mm0.0714.30.01%以下1/2型34g
MML3-ST40D×3106.9mm37.9mm4.8μm0.19mm0.0721.3-0.05%以下1/2型33g
MML4-ST40D×4103.9mm40.9mm4.8μm0.14mm0.0728.50.01%以下1/2型36g
MML6-ST40D×6117.5mm40.3mm4.8μm0.1mm0.0742.8-0.02%以下1/2型39g
MML8-ST40D×8131.3mm40mm4.8μm0.07mm0.0757-0.02%以下1/2型42g
MML1-ST40×1105mm40mm7.2μm0.88mm0.04611-0.02%以下1/2型26g
MML1.5-ST40×1.5105.1mm40.1mm5.6μm0.44mm0.0612.50.02%以下1/2型26g
MML2-ST40×296.1mm40.1mm4.8μm0.29mm0.0714.30.01%以下1/2型29g
MML3-ST40×3106.9mm37.9mm4.8μm0.19mm0.0721.3-0.05%以下1/2型28g
MML4-ST40×4103.9mm40.9mm4.8μm0.14mm0.0728.50.01%以下1/2型31g
MML6-ST40×6117.5mm40.3mm4.8μm0.1mm0.0742.8-0.02%以下1/2型35g
MML8-ST40×8131.3mm40mm4.8μm0.07mm0.0757-0.02%以下1/2型37g

WD65mm

型式倍率O/IWD分解能被写界深度NA有効
FNo
TV
ディストーション
最大適合カメラ質量
MML08-ST65D×0.8172.3mm65mm12.4μm1.9mm0.02714.90.01%以下1/2型49g
MML1-ST65D×1162.5mm65mm12.5μm1.49mm0.02718.60.01%以下1/2型44g
MML1.5-ST65D×1.5157.2mm65mm7μm0.56mm0.04815.5-0.04%以下1/2型43g
MML2-ST65D×2162.6mm65mm5.8μm0.35mm0.05717.30.02%以下1/2型44g
MML2-ST65DS×2144.1mm65mm5.6μm0.35mm0.05717.30.01%以下1/2型37g
MML3-ST65DS×3142mm65mm4.7μm0.19mm0.0721.90.01%以下1/2型35g
MML4-ST65D×4186.3mm65mm4.6μm0.14mm0.073270.01%以下1/2型55g
MML4-ST65DS×4147.4mm66mm4.4μm0.13mm0.07625.90.02%以下1/2型41g
MML6-ST65D×6201.1mm65mm4.6μm0.091mm0.07340.90.01%以下1/2型60g
MML6-ST65DS×6163.5mm65.3mm4.4μm0.09mm0.07639.30.01%以下1/2型43g
MML8-ST65DS×8180mm64.9mm4.4μm0.07mm0.07652.3-0.01%以下1/2型46g
MML08-ST65×0.8172.3mm65mm12.4μm1.9mm0.02714.90.01%以下1/2型44g
MML1-ST65×1162.5mm65mm12.5μm1.49mm0.02718.60.01%以下1/2型38g
MML1.5-ST65×1.5157.2mm65mm7μm0.56mm0.04815.5-0.04%以下1/2型36g
MML2-ST65×2162.6mm65mm5.8μm0.35mm0.05717.30.02%以下1/2型38g
MML2-ST65S×2144.1mm65mm5.6μm0.35mm0.05717.30.01%以下1/2型32g
MML3-ST65S×3142mm65mm4.7μm0.19mm0.0721.90.01%以下1/2型30g
MML4-ST65×4186.3mm65mm4.6μm0.14mm0.073270.01%以下1/2型50g
MML4-ST65S×4147.4mm66mm4.4μm0.13mm0.07625.90.02%以下1/2型36g
MML6-ST65×6201.1mm65mm4.6μm0.091mm0.07340.90.01%以下1/2型55g
MML6-ST65S×6163.5mm65.3mm4.4μm0.09mm0.07639.30.01%以下1/2型38g
MML8-ST65S×8180mm64.9mm4.4μm0.07mm0.07652.3-0.01%以下1/2型42g

WD110mm

型式倍率O/IWD分解能被写界深度NA有効
FNo
TV
ディストーション
最大適合カメラ質量
MML08-ST110D×0.8257mm110mm13.5μm2mm0.02416.10.01%以下1/2型85g
MML1-ST110D×1240.3mm113mm14μm1.67mm0.02420.90.05%以下1/2型58g
MML2-ST110D×2256.9mm110mm11μm0.66mm0.0333.20.01%以下1/2型55g
MML2-ST110DS×2201.3mm112mm11.2μm0.66mm0.0333.20.01%以下1/2型39g
MML3-ST110DS×3219.7mm108.3mm11.2μm0.44mm0.0349.70.01%以下1/2型43g
MML4-ST110D×4210.3mm110.8mm7.5μm0.22mm0.04544.40.03%以下1/2型43g
MML6-ST110D×6233.1mm109.8mm7.5μm0.17mm0.04566.4-0.01%以下1/2型48g
MML8-ST110D×8256.3mm109.3mm7.5μm0.17mm0.04588.4-0.01%以下1/2型54g
MML08-ST110×0.8257mm110mm13.5μm2mm0.02416.10.01%以下1/2型79g
MML1-ST110×1240.3mm113mm14μm1.67mm0.02420.90.05%以下1/2型50g
MML2-ST110×2256.9mm110mm11μm0.66mm0.0333.20.01%以下1/2型50g
MML2-ST110S×2201.3mm112mm11.2μm0.66mm0.0333.20.01%以下1/2型34g
MML3-ST110S×3219.7mm108.3mm11.2μm0.44mm0.0349.70.01%以下1/2型37g
MML4-ST110×4210.3mm110.8mm7.5μm0.22mm0.04544.40.03%以下1/2型38g
MML6-ST110×6233.1mm109.8mm7.5μm0.17mm0.04566.4-0.01%以下1/2型43g
MML8-ST110×8256.3mm109.3mm7.5μm0.17mm0.04588.4-0.01%以下1/2型49g

WD150mm

型式倍率O/IWD分解能被写界深度NA有効
FNo
TV
ディストーション
最大適合カメラ質量
MML08-ST170D×0.8314.7mm172.9mm12μm1.8mm0.028140.03%以下1/2型80g
MML1-ST150D×1311.3mm156mm8.8μm1.1mm0.038130.03%以下1/2型90g
MML08-ST170×0.8314.7mm172.9mm12μm1.8mm0.028140.03%以下1/2型76g
MML1-ST150×1311.3mm156mm8.8μm1.1mm0.038130.03%以下1/2型84g

WD300mm

型式倍率O/IWD分解能被写界深度NA有効
FNo
TV
ディストーション
最大適合カメラ質量
MML05-ST300DVI×0.5531.6mm348mm15.3μm~37.3μm3.6mm~8.9mm0.022~0.00911.4~27.80.06%以下1/2型200g
MML1-ST300D×1523.5mm305mm15μm~27μm1.8mm~2.6mm0.022~0.01622.7~320.05%以下1/2型150g

この商品の使用上の注意

  • ※ 被写界深度は1/2"CCD水平240TV本相当の解像を想定した計算値(許容錯乱円径40μm)。
  • ※ 分解能は波長550nmでの理論分解能を表します。
  • ※ WD40mmシリーズは、プリズムアダプタオプションの設定はありません。
型番
MML05-ST300DVI
MML08-ST65
MML08-ST65D
MML08-ST110
MML08-ST110D
MML08-ST170
MML08-ST170D
MML1-ST40
MML1-ST40D
MML1-ST65
MML1-ST65D
MML1-ST110
MML1-ST110D
MML1-ST150
MML1-ST150D
MML1-ST300D
MML1.5-ST40
MML1.5-ST40D
MML1.5-ST65
MML1.5-ST65D
MML2-ST40
MML2-ST40D
MML2-ST65
MML2-ST65D
MML2-ST65DS
MML2-ST65S
MML2-ST110
MML2-ST110D
MML2-ST110DS
MML2-ST110S
MML3-ST40
MML3-ST40D
MML3-ST65DS
MML3-ST65S
MML3-ST110DS
MML3-ST110S
MML4-ST40
MML4-ST40D
MML4-ST65
MML4-ST65D
MML4-ST65DS
MML4-ST65S
MML4-ST110
MML4-ST110D
MML6-ST40
MML6-ST40D
MML6-ST65
MML6-ST65D
MML6-ST65DS
MML6-ST65S
MML6-ST110
MML6-ST110D
MML8-ST40
MML8-ST40D
MML8-ST65DS
MML8-ST65S
MML8-ST110
MML8-ST110D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率 WD
(mm)
有効FNO 分解能
(μm)
O/I
(mm)
用途 照明タイプ 絞り可変 有効FNO詳細 分解能詳細
(μm)

142,671円

1個

60日目

0.534811.415.3531.6標準モデル同軸照明あり11.4~27.815.3~37.3

66,580円

1個

60日目

0.86514.912.4172.3標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

0.86514.912.4172.3標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

0.811016.113.5257標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

0.811016.113.5257標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

0.8172.91412314.7標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

0.8172.91412314.7標準モデル同軸照明なし--

56,770円

1個

60日目

140117.2105標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

140117.2105標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

16518.612.5162.5標準モデル照明なしなし--

78,899円

1個

60日目

16518.612.5162.5標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

111320.914240.3標準モデル照明なしなし--

78,899円

1個

60日目

111320.914240.3標準モデル同軸照明なし--

85,603円

1個

60日目

1156138.8311.3標準モデル照明なしなし--

95,114円

1個

60日目

1156138.8311.3標準モデル同軸照明なし--

142,671円

1個

60日目

130522.715523.5標準モデル同軸照明なし22.7~3215~27

56,770円

1個

60日目

1.540.112.55.6105.1標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

1.540.112.55.6105.1標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

1.56515.57157.2標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

1.56515.57157.2標準モデル同軸照明なし--

56,770円

1個

60日目

240.114.34.896.1標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

240.114.34.896.1標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

26517.35.8162.6標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

26517.35.8162.6標準モデル同軸照明なし--

78,899円

1個

60日目

26517.35.6144.1ショートモデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

26517.35.6144.1ショートモデル照明なしなし--

68,899円

1個

60日目

211033.211256.9標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

211033.211256.9標準モデル同軸照明なし--

76,092円

1個

60日目

211233.211.2201.3ショートモデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

211233.211.2201.3ショートモデル照明なしなし--

56,770円

1個

60日目

337.921.34.8106.9標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

337.921.34.8106.9標準モデル同軸照明なし--

78,899円

1個

60日目

36521.94.7142ショートモデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

36521.94.7142ショートモデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

3108.349.711.2219.7ショートモデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

3108.349.711.2219.7ショートモデル照明なしなし--

56,770円

1個

60日目

440.928.54.8103.9標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

440.928.54.8103.9標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

465274.6186.3標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

465274.6186.3標準モデル同軸照明なし--

78,899円

1個

60日目

46625.94.4147.4ショートモデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

46625.94.4147.4ショートモデル照明なしなし--

85,603円

1個

60日目

4110.844.47.5210.3標準モデル照明なしなし--

89,899円

1個

60日目

4110.844.47.5210.3標準モデル同軸照明なし--

56,770円

1個

60日目

640.342.84.8117.5標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

640.342.84.8117.5標準モデル同軸照明なし--

66,580円

1個

60日目

66540.94.6201.1標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

66540.94.6201.1標準モデル同軸照明なし--

76,092円

1個

60日目

665.339.34.4163.5ショートモデル同軸照明なし--

68,899円

1個

60日目

665.339.34.4163.5ショートモデル照明なしなし--

85,603円

1個

60日目

6109.866.47.5233.1標準モデル照明なしなし--

89,899円

1個

60日目

6109.866.47.5233.1標準モデル同軸照明なし--

56,770円

1個

60日目

840574.8131.3標準モデル照明なしなし--

76,092円

1個

60日目

840574.8131.3標準モデル同軸照明なし--

76,092円

1個

60日目

864.952.34.4180ショートモデル同軸照明なし--

76,092円

1個

60日目

864.952.34.4180ショートモデル照明なしなし--

95,114円

1個

60日目

8109.388.47.5256.3標準モデル照明なしなし--

104,626円

1個

60日目

8109.388.47.5256.3標準モデル同軸照明なし--

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

90°側視直角ミラータイプ MML-PLシリーズ 画像

90°側視直角ミラータイプ MML-PLシリーズ

モリテックス

「MML-STシリーズ」用プリズムアダプタ。光軸を90°直角に曲げることが可能。適合レンズ径はφ16/φ18/φ25mm。

90°側視直角ミラータイプ MML-P1,3,4 画像

90°側視直角ミラータイプ MML-P1,3,4

モリテックス

「MML-STシリーズ」用プリズムアダプタ。光軸を90°直角に曲げることが可能。適合レンズ径はφ16/φ25/φ30mm。

光軸ピッチ変換タイプ MML-P2,7 画像

光軸ピッチ変換タイプ MML-P2,7

モリテックス

「MML-STシリーズ」用光軸ピッチ変換プリズム。微小ワークの2点間狭ピッチのマーク認識が可能。片ピッチ10mm/5mmの2タイプ。適応レンズ径はφ16mm。

基本情報

種類 テレセントリックレンズ 最大適合カメラ(インチ) 1/2

固定倍率テレセントリックレンズ MML-STシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)