Line5 Tナット5ST(L5-TST)

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
L5-TST3
L5-TST4
L5-TST4-SUS
L5-TST5-SUS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSねじの呼び M
(mm)
材質 処理

128円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3亜鉛三価クロメート

128円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4亜鉛三価クロメート

170円

1個

3日目

10M4ステンレス亜鉛三価クロメート

170円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10M5ステンレス亜鉛三価クロメート

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

ナット種類 後入れナット シリーズ IMAO (item) Line 5 長さ(mm) 11.5

Line5 Tナット5ST(L5-TST)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    早急に必要になったが、どこにあたっても納期に時間がかかった為、悩んでいたが、ミスミさんだけ在庫を持っておりすぐに出荷・納品してもらえたので非常に助かった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品組み立て搬送用ラインコンベアのワーク脱落防止に使用2018/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品組み立て搬送用ラインコンベアのワーク脱落防止に使用しています。調整ロッドとガイドレール プロファイル (KG-PR)の接続に利用しています。実装は溝位置を選ばず何処からでも挿入可能なので、作業性が良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)