MF スワセル

MF スワセル
通常単価:
120
通常出荷日:
1日目

【特長】
・浮水を短時間で大量吸水します。
・1枚で約700ml吸水します。
・吸水材は高分子吸水ポリマーを使用しています。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
【用途】
・水分の吸水、基礎コンクリートの浮水の吸収材に。
【商品仕様】
・色:白
・長さ(m):0.65
・幅(mm):300
・長さ(mm):650
・JANコード:4560191700593
・トラスココード:785-3874
・質量:34g
【材質/仕上】
・表面:不織布
・裏面:パルプ・吸水ポリマー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YO008

型番
YO008
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

120円

300個

1日目

Loading...

  1. 1

MF スワセルの型番YO008のページです。
型番YO008に関する仕様情報を記載しております。

YO008で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)