(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

WTB マグスプレーガンセット

WTB マグスプレーガンセット
通常単価:
9,935
通常出荷日:
2日目

【特長】
・スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
・当社比30%の軽量化を計っています。
・本体にフッ素コートを施し塗料の付着を防ぎます。
【用途】
・塗装現場全般。
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.3
・空気使用量(L/min):90
・所要圧縮機(kW):0.75
・パターン開き(mm):150
・霧化段階:汎用
・カップ取付口:G1/4
・重力式
・エア取入口:G1/4
・カップ容量:0.4L
・JANコード:4571179316286
・トラスココード:827-5629
・質量:310g
【材質/仕上】
・本体:マグネシウム合金
・表面フッ素コート
・接液部:真鍮(表面:ニッケルメッキ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WT888G-13S

型番
WT888G-13S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,935円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

近畿 圧送式スプレーガン 画像

近畿 圧送式スプレーガン

近畿製作所(エアダスターガン)

近畿 シャーシーガンカップ付 画像

近畿 シャーシーガンカップ付

近畿製作所(エアダスターガン)

WTB マグスプレーガンセットの型番WT888G-13Sのページです。
型番WT888G-13Sに関する仕様情報を記載しております。

WT888G-13Sで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

WTB マグスプレーガンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)