CONVUM メイルコネクタ

CONVUM メイルコネクタ
通常単価:
165
通常出荷日:
5日目

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・接続口径:M5X0.8
・適合チューブ外径D(mm):6
・トラスココード:838-5388
・質量:3.8g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WPC06M5C

型番
WPC06M5C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

165円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

CONVUM メイルコネクタの型番WPC06M5Cのページです。
型番WPC06M5Cに関する仕様情報を記載しております。

WPC06M5Cで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)