トーエー VU継手 偏心ブッシュ 100×75

トーエー VU継手 偏心ブッシュ 100×75
通常単価:
194
通常出荷日:
14日目

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。
【商品仕様】
・使用温度範囲0~45℃
・JIS K6739規格品
・最高使用圧力:無圧
・JANコード:4560491644924
・トラスココード:825-3085
・質量:165g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VUHB10075

型番
VUHB10075
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

194円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

トーエー VU継手 偏心ブッシュ 100×75の型番VUHB10075のページです。
型番VUHB10075に関する仕様情報を記載しております。

VUHB10075で型番確定

トーエー VU継手 偏心ブッシュ 100×75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)