フローバル 異径ニップル(SCS13A) 04101601

フローバル 異径ニップル(SCS13A) 04101601
通常単価:
315
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8×6
・呼び径(B):1/4×1/8
・L1(mm):33
・d1(mm):8.5
・d2(mm):5
・ボルト本数
・締付ボルト(L)
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
・JANコード:4549123028165
・トラスココード:734-1792
・質量:25g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VRN0201

型番
VRN0201
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

315円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

フローバル 異径ニップル(SCS13A) 04101601の型番VRN0201のページです。
型番VRN0201に関する仕様情報を記載しております。

VRN0201で型番確定

フローバル 異径ニップル(SCS13A) 04101601のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)