フローバル エルボ(SCS13A) 04100108

フローバル エルボ(SCS13A) 04100108
通常単価:
1,309
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・A(mm):48
・D(mm):59
・ボルト本数
・締付ボルト(L)
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
・JANコード:4549123019750
・トラスココード:734-0435
・質量:463g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VL12

型番
VL12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,309円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

フローバル エルボ(SCS13A) 04100108の型番VL12のページです。
型番VL12に関する仕様情報を記載しております。

VL12で型番確定

フローバル エルボ(SCS13A) 04100108のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)