フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101321

フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101321
通常単価:
286
通常出荷日:
7日目

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・適用規格:JIS B2302、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
・JANコード:4549123025584
・トラスココード:734-0168
・質量:25g
【材質/仕上】
・SUS34PT

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VHPTS02

型番
VHPTS02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

286円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101321の型番VHPTS02のページです。
型番VHPTS02に関する仕様情報を記載しております。

VHPTS02で型番確定

フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101321のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)