アサヒAV 14ダイヤフラムバルブ PVC/PTFE 10K80A

アサヒAV 14ダイヤフラムバルブ PVC/PTFE 10K80A
通常単価:
58,052
通常出荷日:
14日目

【特長】
・低トルクでの高いシール性能があります。
・バヨネット構造でカクマク交換が簡単です。
【商品仕様】
・10Kフランジ接続
・トラスココード:850-6799
・質量:7.4kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・隔膜:EPDM

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VD1UTF1080P

型番
VD1UTF1080P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58,052円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

アサヒAV 14ダイヤフラムバルブ PVC/PTFE 10K80Aの型番VD1UTF1080Pのページです。
型番VD1UTF1080Pに関する仕様情報を記載しております。

VD1UTF1080Pで型番確定

アサヒAV 14ダイヤフラムバルブ PVC/PTFE 10K80Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)