アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS15A

アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS15A
通常単価:
3,381
通常出荷日:
14日目

【特長】
・流体の逆流を防止します。
・コンパクトで解体清掃が簡単です。
【商品仕様】
・ボール式
・TS接続
・トラスココード:850-6750
・質量:0.28kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・Oリング:EPDM

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VBCUETJ015

型番
VBCUETJ015
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,381円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS15Aの型番VBCUETJ015のページです。
型番VBCUETJ015に関する仕様情報を記載しております。

VBCUETJ015で型番確定

アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS15Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)