シミズ U型フード付ガラリ防火ダンパー付150SHD

シミズ U型フード付ガラリ防火ダンパー付150SHD
通常単価:
4,510
通常出荷日:
11日目

【特長】
・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
【用途】
・室外用の換気孔
【商品仕様】
・A×B×C×D×E(mm):230×146×160×130×93
・防火ダンパー付き、外壁汚れ防止水切り
・圧力損失係数13
・JANコード:4905637194619
・トラスココード:849-3757
・質量:812g
【材質/仕上】
・ステンレスSUS-304

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UGEN150SHD-HL

型番
UGEN150SHD-HL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,510円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

シミズ U型フード付ガラリ防火ダンパー付150SHDの型番UGEN150SHD-HLのページです。
型番UGEN150SHD-HLに関する仕様情報を記載しております。

UGEN150SHD-HLで型番確定

シミズ U型フード付ガラリ防火ダンパー付150SHDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)