チューコーフロー PTFEチューブ 0.5D×2D×10m

チューコーフロー PTFEチューブ 0.5D×2D×10m
通常単価:
1,993
通常出荷日:
7日目

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送。
・自動車部品。
・半導体製造装置。
【商品仕様】
・内径(mm):0.5
・外径(mm):2
・全長(m):10
・使用圧力(MPa):19.6
・適用流体:ほとんどの酸・アルカリ
・使用温度範囲:-50~260℃
・JANコード:4582221605029
・トラスココード:838-7187
・質量:65g
【材質/仕上】
・フッ素樹脂(PTFE)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TUF0.5DX2D

型番
TUF0.5DX2D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,993円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

チューコーフロー PTFEチューブ 0.5D×2D×10mの型番TUF0.5DX2Dのページです。
型番TUF0.5DX2Dに関する仕様情報を記載しております。

TUF0.5DX2Dで型番確定

チューコーフロー PTFEチューブ 0.5D×2D×10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)