ヒシ 波板 ヒシ波ポリカ 6尺 ブラウンスモークマット

ヒシ 波板 ヒシ波ポリカ 6尺 ブラウンスモークマット
通常単価:
1,710
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
【用途】
・カーポート
・テラス
・ストックヤード
・ひさし
・目隠し
【商品仕様】
・幅(mm)655
・長さ(mm)1820
・厚み(mm)0.7
・ポリカーボネート樹脂製
・トラスココード:849-5730
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート樹脂

(i)ご注意

  • 裏表があります。 ラベルが太陽面になるよう施工してください。 シーリング材は脱アルコール性を使用してください。 クレオソートなどの防腐剤を使用した木材に施工する場合は十分に乾燥してから施工してください。 紫外線をほとんど通さないので、紫外線を必要とする植物の栽培には適しません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TNP6MB

型番
TNP6MB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,710円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

ヒシ 波板 ヒシ波ポリカ 6尺 ブラウンスモークマットの型番TNP6MBのページです。
型番TNP6MBに関する仕様情報を記載しております。

TNP6MBで型番確定

ヒシ 波板 ヒシ波ポリカ 6尺 ブラウンスモークマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)