シグマー 直交軸脚取付形減速機

シグマー 直交軸脚取付形減速機
通常単価:
54,617
通常出荷日:
5日目

【特長】
・短納期対応です。
・低価格です。
・6条ウォームを採用し高効率です。
・アルミダイキャストケースにより軽量です。
・短納期対応です。
・低価格です。
・6条ウォームを採用し高効率です。
・アルミダイキャストケースにより軽量です。
【用途】
・工作機械
・搬送機械
・各種自動機
【商品仕様】
・減速比:1/120
・電源:三相0.74KW
・電源:三相0.74KW
・ブレーキ有無:無
・ブレーキ有無:無
・両軸タイプ:有
・異電圧対応:可
・トラスココード:857-8369
・質量:38kg
【材質/仕上】
・アルミダイキャスト(ADC12)
・クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TMHL-07-120A

型番
TMHL-07-120A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

54,617円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

シグマー 直交軸脚取付形減速機の型番TMHL-07-120Aのページです。
型番TMHL-07-120Aに関する仕様情報を記載しております。

TMHL-07-120Aで型番確定

シグマー 直交軸脚取付形減速機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)